VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M
-
Platte kabel
1404906
Platte AS-interface-kabel PVC, met UL in geel, 2 x 1,5 mm2, 100 m rol
Productdetails
| Producttype | Datakabel per meter |
| sensortype | AS-Interface |
| aantal polen | 2 |
| Overdrachtssnelheid | 167 kbit/s |
| Signaalsoort/categorie | AS-interface, 167 kbit/s |
| kabellengte | 100 m |
| Kabelgewicht | 73 kg/km |
| aantal polen | 2 |
| Afgeschermd | nee |
| Aderopbouw | 2 x 1,5 mm² |
| Adersoort | Platte kabel |
| aderopbouw signaalleiding | 84x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 16 |
| aderdoorsnede | 1,5 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 2,5 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | citroengeel RAL 1012 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | TPE |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw |
| wanddikte isolatie | ca. 0,50 mm |
| max. aderweerstand | ≤ 13,7 Ω/km |
| isolatieweerstand | ≥ 1 MΩ*km |
| nominale spanning kabel | 32 V |
| Testspanning | 2000 V |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | ≥ 6 mm (eenmalig) |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 8000000, buigradius: 75 mm, richting van verplaatsing: horizontaal, over de lange zijde, snelheid van de verplaatsing: 4 m/s, Versnelling: 4 m/s² |
| max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 50 mm, richting van verplaatsing: verticaal, over de lange zijde | |
| Halogeenvrij | nee |
| vlambestendigheid | UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) |
| UL 1581, Sec. 1060 (FT-1) | |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| oliebestendigheid | UL 1581, Sec. 480 (60 °C) |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig |
| Bijzondere eigenschappen | UL type CL2 accord. to UL 13 and NEC Article 725 |
| UL type CMG accord. to UL 444 and NEC Article 800 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) |
| -20 °C ... 90 °C (kabel, flexibele montage) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -20 °C ... 90 °C (flexibel gemonteerd) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -30 °C ... 90 °C (vast gelegd) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -30 °C ... 90 °C |
| Artikelnummer | 1404906 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1LFA |
| Productcode | AF1LFA |
| GTIN | 4046356327633 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 6.541 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 6.025 g |
| Douanetariefnummer | 85444995 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 89,99 kg CO2e |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem