SAC-2P-M12MSB/5-915/M12FSB VA
-
Bussysteemkabel
1402381
Bussysteemkabel, PROFIBUS, 2-polig, PUR/PVC, blauw, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: B, op Busconnector recht M12, polarisatie: B, kabellengte: 5 m
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| toepassing | bussysteem |
| sensortype | PROFIBUS |
| aantal polen | 2 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | B |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| bussysteem | PROFIBUS |
| Signaalsoort/categorie | PROFIBUS |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PA 6.6 |
| Materiaal wartel | roestvaststaal |
| Aansluitingen | |
| contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 2 (Connector) | GN (A-kabel) | 2 (bus) |
| 4 (Connector) | RD (B-kabel) | 4 (bus) | |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 |
| aantal polen | 2 |
| Type polarisatie | B (Invers) |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 |
| aantal polen | 2 |
| Type polarisatie | B |
| kabellengte | 5 m |
| PROFIBUS [915] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 74 kg/km |
| aantal polen | 2 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PROFIBUS [915] |
| Aderopbouw | 1x2xAWG24/19 |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,14 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderdoorsnede | 2x 0,25 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 2,56 mm |
| kabelbuitendiameter | 8,00 mm ±0,4 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | blauw |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim |
| afzonderlijke ader, kleur | rood, groen |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,80 mm |
| compleet getwist | 2 aders in de lengte getwist |
| optische schermafdekking | 70 % |
| isolatieweerstand | ≥ 16 GΩ*km |
| bedrijfscapaciteit | 28 nF (bij 1 kHz) |
| nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
| Testspanning ader/ader | 3600 V DC |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 5 x D |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 40 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 3000000, buigradius: 60 mm, Versnelling: 4 m/s² |
| Trekvastheid | ≤ 100 N |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1 |
| oliebestendigheid | bestand tegen minerale olie en vetten |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| Artikelnummer | 1402381 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1CJC |
| Productcode | AF1CJC |
| GTIN | 4046356610834 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 402,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 402 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 5,169 kg CO2e |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem