SAC-3P-10,0-PUR/CI-1L-R-ES
-
Sensor-/actorkabel
1401617
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker CI (9,4 mm), met 1 led, Schakeling: vrijloopdiode met houdstroombegrenzer, kabellengte: 10 m, met houdstroombegrenzer voor energiebesparing
Productdetails
| Producttype | Sensor-/actorkabels met ventielsteker |
| toepassing | Standaard |
| aantal polen | 3 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | nee |
| materiaal afdichting | TPU |
| materiaal behuizing ventielsteker | TPU |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactblok ventielsteker | PA 6.6 |
| materiaal contactoppervlak | Ag |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 24 V DC ±20 % |
| nominale stroom IN | 1 A |
| Gegevens ventielsteker | |
| omschakeltijd | ca. 200 ms (aanvangsinschakelduur) |
| kloksnelheid | ca. 2500 Hz (houdstroombegrenzer) |
| schakelfrequentie | max. 5 Hz (aangesloten ventiel) |
| bevestigingsschroeven | M3 x 25 |
| statusindicatie | 1 led |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Ventielsteker CI (9,4 mm) |
| aantal polen | 3 |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ag (contactoppervlak) | |
| PBT (Contactblok) | |
| TPU (Behuizing) | |
| beveiligingsschakeling | vrijloopdiode met houdstroombegrenzer |
| kabellengte | 10 m |
| PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
| aderopbouw signaalleiding | 28x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 20 |
| aderdoorsnede | 3x 0,5 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, groen/geel |
| compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | 39 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | min. 20 MΩ*km |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 1200 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 22,5 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 45 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 15000000, buigradius: 50 mm, richting van de verplaatsing: 0,9 m, snelheid van de verplaatsing: 5 m/s, Versnelling: 30 m/s² |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| vlambestendigheid | volgens DIN VDE 0482 |
| volgens DIN EN 50265-2-1 | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | zeer oliebestendig |
| beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP67 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (Ventielsteker) | -25 °C ... 80 °C (Ventielsteker) |
| Artikelnummer | 1401617 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1DFA |
| Productcode | AF1DFA |
| GTIN | 4046356924702 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 300,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 300,5 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem