PML-M110 (D200) - Gebodsbord
1014166

Gebodsbord, Vel, blauw/wit, gecodeerd: Voor werk vrijschakelen, montagetechniek: plakken, diameter: 200 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Gebodsschildjes om te plakken, voorbedrukt met symbool
De gebodsschildjes voldoen aan de internationale norm volgens ISO 7010
Toepassing binnen en buiten mogelijk
Zeer flexibel, wit PVC-etiket dat zich goed aan ongelijke oppervlakken aanpast