LS-EMSP-AL (50X30) GN - Apparatencoderingen
0831649

Apparatencoderingen, aluminium schildje, groen, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: schroeven, klinken, Aantal afzonderlijke schildjes : 10, hoogte tekstveld: 30 mm, breedte tekstveld: 50 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Apparatencodering aluminium voor bevestiging met schroeven of klinken
Codering van metaal, zeer slijtagevast bij weinig gewicht
Verhoogde duurzaamheid dankzij decoratief geanodiseerd oppervlak