US-EMP (27X12,5) CUS - Inklikschildjes
0830033

Inklikschildjes, kaart, bestelbaar: als kaart, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Aantal afzonderlijke schildjes : 30, hoogte tekstveld: 12,5 mm, breedte tekstveld: 27 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Alle apparatencoderingen US-EMP ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties