US-EMLP (22X22)
-
Kunststof schildje
0828796
Kunststof schildje, kaart, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 24, hoogte tekstveld: 22 mm, breedte tekstveld: 22 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De coderingen in de vorm van uniforme kaarten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
De UniSheet-coderingsfamilie US-EMLP ... biedt zelfklevende apparatencoderingen met een hoge kleefkracht
De voorgestanste etiketten kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
De matten bieden ruimte voor functieteksten
Brandbaarheidsklasse van het pvc komt overeen met V0 conform UL 94