BMK 38X11 YE CUS - Textiel-etiket-vellen
0824233

Textiel-etiket-vellen, bestelbaar: per vel, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 88, hoogte tekstveld: 38 mm, breedte tekstveld: 11 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

In diverse afmetingen levexrbaar
Zelfklevende etiketten voor het handmatig of met de plotter coderen
Betrouwbaare hechting, ook op gebogen of ongelijke oppervlakken zoals bijv. om een hoek
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle BMK ...-materialen individueel volgens uw wensen