BMKT 70X30 WH:PAPER
-
Etiket
0811215
Etiket, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: zonder opdruk, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 5000, hoogte tekstveld: 30 mm, breedte tekstveld: 70 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Het materiaalbestand kan bij de software CLIP PROJECT op de download-pagina - "Software update - Marking" worden gedownload