TMT (EX10)R CUS - Codering voor klemmen
0803080

Codering voor klemmen, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in universele coderingsuitsparing, vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, rollengte: 50 m, hoogte tekstveld: 50000 mm, breedte tekstveld: 10 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De TMT-coderingsfamilie biedt coderingen voor alle producten met hoge en vlakke coderingsuitsparing
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle TMT ...-materiaal individueel volgens uw wensen