CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| niet als Ex-toelating | 600 V | 55 A | 26 - 8 | |
ATEX
Toelatings-ID: KIWA17ATEX0022U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 440 V | 49 A | 0,5 - 10 | ||
| Alleen flexibele aders | 440 V | 36,5 A | 0,5 - 6 | |
EAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Toelatings-ID: IECExKIWA17.0009U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 440 V | 49 A | 0,5 - 10 | ||
| Alleen flexibele aders | 440 V | 36,5 A | 0,5 - 6 | |
CCC
Toelatings-ID: 2020322313000628DNV GL-EX
Toelatings-ID: TAE00003K6| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| EEx e II-deelcertificaat | 440 V | 32 A | - 2,5 | |
ATEX
Toelatings-ID: KIWA17ATEX0022U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 440 V | 64,5 A | |||
| Alleen flexibele aders | 440 V | 55 A | ||