CMS-P1-M/PAB
-
Support
5144741
Support en matière plastique pour traceur CMS-P1, pour recevoir 4 à 6 tiges de repérage PABA
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Nous proposons un large éventail de chargeurs pour les matériaux de repérage
Les repérages partiels sont possibles.
La taille du chargeur exploite entièrement la capacité du traceur.
Chargeurs robustes en plastique qui permettent de repérer tous les matériaux de repérage courants
En association avec le traceur CMS-P1-PLOTTER, il est possible de traiter jusqu'à 35 % de matériel de plus par opération de repérage qu'avec le modèle précédent.
Les planches de repérage partiellement utilisées peuvent également être employées