PR 1,5/S/2
-
Dispositif de verrouillage
3212895
Dispositif de verrouillage, largeur: 6,8 mm, hauteur: 28,9 mm, nombre de pôles: 2, coloris: orange
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Utilisable dans toutes les variantes de connecteur
S'encliquette à l'extérieur dans le boîtier du connecteur et s'accroche, lors de l'encliquetage du connecteur, dans le boîtier du bloc de jonction