UP 6/ 1 GNYE - Connecteurs
3060720

Connecteurs, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm2, section : 0,2 mm2- 6 mm2, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles