Élément enfichable droit, boîtier gauche avec pivot d'arrêt, fermé à droite avec couvercle
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Raccordement multiconducteur | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Raccordement multiconducteur | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
| Raccordement multiconducteur | 600 V | 5 A | 26 - 16 | |