STTB 2,5/2P-PV - Bloc de jonction à deux niveaux
3040070

Bloc de jonction à deux niveaux, L'intensité et la tension sont fonction de la fiche utilisée., avec connecteur de potentiel, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 22 A, type de raccordement: Raccord par tension à ressort/enfichable, 1er et 2me étage connexion à gauche, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, 1er et 2me étage connexion à droite, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Arrivée de potentiel sur deux étages
Testé pour applications ferroviaires