STTB 2,5-PE/N - Bloc de jonction à 2 niveaux pour conducteur protection
3036327

Bloc de jonction à 2 niveaux pour conducteur protection, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 22 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, 1er et 2e étage, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simple wiring of very small, flexible conductors
No restriction on cross-sections when using conductors with ferrules
Meet the requirements of DIN EN 60947-7-2 or IEC 60947-7-2 for protective conductor connections
Haute sécurité grâce à la connexion à basse impédance au potentiel de terre via le profilé chapeau
Direct contacting with the DIN rail enables fast, error-free grounding without additional wiring effort.
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories