EMG 45-REL/IR-W230/HWR
-
Module à relais
2952185
Module porte-relais, avec relais industriel soudé, contact : 2 inverseurs, pour signalisation défauts groupée, circuits de diodes en entrée polarité P (6 diodes 1N4007) et condensateur parallèle à la bobine, ainsi que témoin lumineux commun, tension d'entrée 230 V AC
Informations détaillées concernant le produit
| Information pour le fonctionnement | Lors de l'installation, veiller à ce que le système soit raccordé en phase. |
| Type de produit | Module à relais |
| Gamme de produits | EMG |
| Application | Système signalisation défauts |
| Durée de vie mécanique | > 107 cycles |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 12.09.2025 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3,68 W |
| Tension d'essai (Bobine/contact) | 2 kV AC (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
| Diode | |
| Description de l'entrée | 6 diodes, polarité P |
| Type de diode | 1 N 4007 |
| Tension de service maximale Umax | 250 V AC |
| Tension inverse de crête par diode | 1300 V |
| Courant à l’état bloqué par diode | 30 µA |
| Tension directe par diode | env. 0,8 V |
| Courant direct par diode | 0,7 A (pour charge unique) |
| 0,2 A (à charge simultanée) | |
| Côté excitation | |
| Tension nominale d'entrée UN | 230 V AC |
| Plage de tension d'entrée | 207 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
| Entraînement (polarité) | polarisé |
| Courant d'entrée typique pour UN | env. 16 mA |
| Temps d'amorçage typique | 5 ms ... 15 ms |
| Plage de temps de retombée typique | 15 ms ... 25 ms |
| Circuit de protection | Diodes de découplage; Diodes de découplage |
| Condensateur; Condensateur | |
| Témoin de présence de la tension de service | LED rouge |
| Résistance de la bobine | 19,5 kΩ |
| Consommation nominale | env. 1 VA |
| Commutation | |
| Type de contact | 2 inverseurs |
| Type du contact de commutation | Contact simple |
| Matériau des contacts | AgNi |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC |
| 110 V DC | |
| Intensité permanente limite | 3 A |
| Courant d'appel maximum | 5 A |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 750 VA |
| Côté excitation | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Côté contact | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 75 mm |
| Profondeur | 82,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110b, gr. C pour 250 V AC |
| DIN EN 50178/VDE 0160 (parties pertinentes) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2952185 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK61C2 |
| Product key | DK61C2 |
| GTIN | 4017918084356 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 125,66 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 125,66 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364900 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | edf1611c-279e-4c21-91ce-6c40d6348b8c |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem