PT 1X2-24AC/FM-ST - Fiche parafoudre
2920094

Fiche de protection antisurtension avec voyant de diagnostic et d'état intégré sur le module et contact de signalisation à distance pour un circuit de signal bifilaire indépendant du potentiel.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Surveillance permanente des équipements de protection avec une signalisation visuelle à LED
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables