ELR H3-I-SC/500AC-9-IFS - Démarreur moteur hybride
2905164

Démarreur moteur hybride à mettre en réseau pour le démarrage de moteurs CA triphasés jusqu'à 500 V CA, intensité de sortie : 9 A, coupure de surcharge réglable et raccordement vissé, connecteur sur profilé inclus.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Largeur 22,5 mm
Économies de câblage
Gain de place
Longue durée de vie
Pont à boucles triphasé
Courant réglable pour fonction bilame
Commutation à faible usure