VAL-MS 230/2+0-FM
-
Parasurtenseur de type 2
2800102
Parafoudre antisurtension à 2 pôles montable sur profilé pour circuit 2+0, surveillance thermo-dynamique, signalisation optique de défaut et contact de signalisation à distance.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Grand domaine d'utilisation avec des tensions nominales variées
Une modularité élevée permet des solutions adaptées aux applications