ME 17,5 UT RD - Embase du boîtier
2706894

Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 17,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 107,3 mm, coloris: rouge (similaire à RAL 3001), connexion transversale: sans connecteur de bus, nombre de pôles connecteur transversal: sans objet

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage sans outil
Disponible dans des pas compris entre 12,5 mmˆ... 90 mm, extensible de manière modulaire
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur rail DIN