ELR 2+1- 24DC/500AC-37
-
Contacteur à semi-conducteurs
2297277
Protection à semi-conducteurs triphasée avec entrée 24 V DC, courant de sortie 37 A, équipement de transmission de données, en option avec thermocouple
Informations détaillées concernant le produit
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Nombre de phases | 3 |
| Fréquence de commutation | ≤ 10 Hz |
| Tension d'essai (Entrée/sortie) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Fréquence de commutation | ≤ 10 Hz |
| Propriétés d'isolation | |
| Tension d'isolement assignée | 500 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande vers le circuit principal | Isolation de base |
| Commande | |
| Dénomination entrée | Entrée de commande droite/gauche |
| Tension de commande assignée UC | 24 V DC |
| Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Plage de tension par rapport à UC | 0,8 ... 1,25 |
| 0,8 ... 1,25 | |
| Courant de commande assigné IC | 8,3 mA |
| Seuil d'enclenchement | 9,6 V (Signal « 0 ») |
| 19,2 V (Signal « 1 ») | |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode zéner bidirectionnelle |
| Parafoudre basse tension | |
| Affichage des défauts | LED rouge |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Sortie AC | |
| Tension de service assignée Ue | 500 V AC |
| Plage de tension de service | 48 V AC ... 575 V AC |
| Courant de service assigné pour AC-51 | 37 A |
| Courant de service assigné pour AC-53a | 25 A |
| Tension inverse de blocage | 1200 V |
| Fréquence du réseau | 40 Hz ... 100 Hz |
| Plage de courant de charge | 200 mA ... 37 A (voir derating) |
| Courant de fuite | 6 mA |
| Tension résiduelle | < 1,5 V |
| Courant de choc | 1300 A (t = 10 ms) |
| Intégrale de charge limite | 9000 A2s |
| Circuit de protection | élément RCV |
| Limitation de la surtension | > 575 V AC |
| Circuit de commande | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Circuit de puissance | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M4 |
| Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Section conduct. AWG | 20 ... 6 |
| Couple de serrage | 15 lbf-in. |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Affichage des défauts | LED rouge |
| Largeur | 147,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Homologation UL | |
| Certificat | NMFT.E323771 |
| NRNT.E172140 | |
| Données UL | |
| SCCR | 5 kA (50 A RK5 (standard fault) fuse) |
| FLA | 16 A (at 500 V, AC Resistance) |
| 16 A (at 500 V, AC General USE) | |
| 16 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) | |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| EN 60947 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | juxtaposable à intervalles = 40 mm |
| Position de montage | verticalement (profilé horizontal) |
| Référence | 2297277 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK7215 |
| Product key | DK7215 |
| GTIN | 4046356175630 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 801 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 743 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364190 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122333 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
Avantages
Fusible thermique en option
Périodes de commutation stables et courtes
Connexion sans interférence et sans usure
Longue durée de vie
Fréquence de commutation élevée
Circuit de protection intégré
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem