HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EEE
-
Boîtier
1460374
Capot passe-câble B24 HEAVYCONNEC ADVANCE, avec verrouillage à baïonnette (six pans creux) en acier inoxydable, aluminium résistant à l'eau de mer, hauteur 100 mm, avec filetage 1x M32, sortie de câble latérale, sans surface ; joint conducteur (propriétés CEM)
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | pour eléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Type de produit | Boîtier avec verrouillage à baïonnette |
| Type de boîtier | Capot passe-câble |
| Application | Offshore/CEM |
| Type | B24 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Type de presse-étoupe | 1x M32 |
| Vis de fixation | M6 |
| Blindé | oui |
| Sortie du câble | latérale |
| Raccordement à filetage Pg | sans |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 57 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Longueur | 152 mm |
| Matériau du joint | NBR, conducteur |
| Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
| Matériau de surface du boîtier | non revêtu |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | Acier inoxydable |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Type de presse-étoupe | 1x M32 |
| Type de verrouillage | Vis |
| Instructions de montage | Il convient d'éliminer le revêtement par pulvérisation isolant éventuellement présent sur la paroi de l'armoire électrique dans la zone du joint d'étanchéité profilé, afin d'obtenir une efficacité de blindage optimale. |
| Vis de fixation | M6 |
| Référence | 1460374 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7AAA |
| Product key | AF7AAA |
| GTIN | 4046356592734 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 475,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 475,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-B-BF-SET - Bride de montage 1604654
-
HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Capot de protection 1411520
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Presse-étoupe 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Presse-étoupe 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Presse-étoupe 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Presse-étoupe 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Presse-étoupe 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Réducteur 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Extension 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Vis de fermeture 1645862
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Vis 1208911
-
SF-M BH - Tournevis 1212070
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem