MBK 5/E-TG - Bloc de jonction de sectionnement
1415089

Bloc de jonction de sectionnement, L'intensité et la tension sont fonction de la fiche utilisée., tension nominale: 500 V, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Pas de seulement 6,2 mm