G-ESS-M32-M66L-STES-S
-
Presse-étoupe
1411080
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Acier inoxydable 316L, application: Ex, diamètre extérieur du câble 17 mm ... 26,3 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: argenté
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries