NBC-M12FSBPS-R4AC-93E/0,5-OR - Câble de réseau
1408357

Câble Ethernet préconfectionné, CAT5e, blindé, 2 paires, AWG 26 flexible (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur femelle encastrable M12, montage vissé/sur face arrière SPEEDCONNEC sur connecteur mâle RJ45/IP20, Line, longueur : 0,5 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Parfait pour les applications industrielles
Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)
Forme d'angle compacte