SAC-5P- 2,0-28X/M12FS OD
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1407258
Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PE-X exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A, longueur de câble: 2 m, pour applications extérieures, avec molette inox
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
| Application | Extérieur |
| Nombre de pôles | 5 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | non |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 3 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | FPM |
| Matériau de surface de prise | PP |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | PP |
| Matériau du raccordement vissé | Acier inoxydable |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Raccordement du conducteur | |
| Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur M12) |
| Raccordement 1 | |
| Type | extrémité libre |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle droit M12 |
| Nombre de pôles | 5 |
| Type de codage | A |
| Longueur du câble | 2 m |
| PE-X noir [28X] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 70 kg/km |
| Nombre de pôles | 5 |
| Blindé | non |
| Type | PE-X noir [28X] |
| Structure du conducteur ligne de signal | 28x 0,15 mm |
| AWG ligne de signaux | 20 |
| Section de câble | 5x 0,5 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,6 mm ±0,05 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 6,80 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PE-X |
| Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau de remplissage | Fil PP |
| Matériau isolant de fil | PE-X |
| Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir, gris |
| Epaisseur isolement | env. 0,30 mm (Isolant de fil) |
| Epaisseur gaine extérieure | env. 1,25 mm |
| Câblage total | 5 fils avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme |
| Pas de câblage, câblage total | 68 mm |
| Résistance max. du conducteur | ≤ 39 Ω/m (à 20 °C) |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ*km (à 20 °C) |
| Tension nominale câble | ≤ 300 V AC |
| Tension d'essai | ≥ 3000 V AC (Test d'étincelles) |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 34 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 68 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 2000000, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
| Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
| selon DIN EN 50267-2-1 | |
| Résistance à la propagation des flammes | selon DIN EN 60332-1-2 |
| selon DIN EN 50266-2-5 | |
| suivant CEI 60332-3-25 (Brandbündeltest) | |
| Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1, 168 h à 100 °C |
| selon DIN EN 50306 | |
| Résistance spéciale | résistant aux carburants (selon CEI 60811, 168 h à 70 °C) |
| résistant aux UV (selon DIN VDE 0276-605) | |
| Propriétés particulières | réticulé par irrad. |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
| -15 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) | |
| 20 °C ±5 °C (Câble, utilisation de chaînes porte-câbles) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 105 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (en cas de changements rapides de température (selon CEI 60512-11-4)) |
| M12 | |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
| Référence | 1407258 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF1CDA |
| Product key | AF1CDA |
| GTIN | 4046356773751 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 150,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 149,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 33496967-7349-49e5-8bf4-bd5ed2e1237e |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,893 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Extrêmement robuste : résistant à l'huile, aux UV et à l'ozone, résiste aux températures de -40 °C ... +105 °C
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem