VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M
-
Câble plat
1404906
Interface capteur-actionneur câble plat PVC avec UL en jaune, 2 x 1,5 mm2, 100 m sur anneau
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble de données, au mètre |
| Type de capteur | AS-Interface |
| Nombre de pôles | 2 |
| Taux de transmission | 167 kbit/s |
| Type de signal/catégorie | Interface capteur-actionneur, 167 kbit/s |
| Longueur du câble | 100 m |
| Poids de gaine | 73 kg/km |
| Nombre de pôles | 2 |
| Blindé | non |
| Structure du conducteur | 2 x 1,5 mm² |
| Type de conducteur | Câble plat |
| Structure du conducteur ligne de signal | 84x 0,15 mm |
| AWG ligne de signaux | 16 |
| Section de câble | 1,5 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 2,5 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Gaine extérieure, coloris | jaune citron RAL 1012 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Matériau isolant de fil | TPE |
| Fil, coloris | marron, bleu |
| Epaisseur isolement | env. 0,50 mm |
| Résistance max. du conducteur | ≤ 13,7 Ω/km |
| Résistance d'isolement | ≥ 1 MΩ*km |
| Tension nominale câble | 32 V |
| Tension d'essai | 2000 V |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | ≥ 6 mm (unique) |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 8000000, Rayon de courbure: 75 mm, Sens de déplacement: horizontal, par côté large, Vitesse de déplacement: 4 m/s, Accélération: 4 m/s² |
| Cycles de flexion max.: 10000000, Rayon de courbure: 50 mm, Sens de déplacement: vertical, par côté large | |
| Absence d'halogène | non |
| Résistance à la propagation des flammes | UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) |
| UL 1581, Sec. 1060 (FT-1) | |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| CEI 60332-1-2 | |
| Résistance à l'huile | UL 1581, Sec. 480 (60 °C) |
| Résistance spéciale | résistant aux UV |
| Propriétés particulières | UL type CL2 accord. to UL 13 and NEC Article 725 |
| UL type CMG accord. to UL 444 and NEC Article 800 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 90 °C (câble, pose fixe) |
| -20 °C ... 90 °C (Câble, pose souple) |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -20 °C ... 90 °C (Pose souple) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -30 °C ... 90 °C (Pose fixe) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -30 °C ... 90 °C |
| Référence | 1404906 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1LFA |
| Product key | AF1LFA |
| GTIN | 4046356327633 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 6 541 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 6 025 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444995 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 89,99 kg CO2e |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem