Couteaux de dénudage utilisables : 1212152 WIREFOX 10/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB et 1212314 WIREFOX 6SC/SB, couteau de rechange : 1212151 WIREFOX 4/SB
WIREFOX 4 CUS
-
Outil à dénuder
1212762
Outil à dénuder, marquage au laser selon les indications du client (spécifique aussi pour isolants en caoutchouc et silicone) pour câbles et conducteurs de 0,1 à 4 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm2 flexible/1,5 mm2 rigide, couteau de dénudage remplaçable
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Butée réglable flexible pour la longueur à dénuder
Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.
Coupe-fil pratique intégré