TESTFOX M-1
-
Multimètre
1212209
Multimètre numérique, pour mesures de la tension continue et alternative, du courant continu et alternatif, mesures de la traversée, de la résistance, de la fréquence, de la température et de la capacité
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
TESTFOX M‑1 permet également la mesure de courants continu et alternatif, de capacités et de fréquences ainsi que des températures sur une plage de -20 °C à +800 °C.
Les signaux acoustiques et lumineux rouges permettent une identification précise des tensions de phase.
Les ruptures de câble et les lampes défectueuses sur des lignes posées librement peuvent être suivies de l'alimentation des phases jusqu'au point de rupture.
Convient pour les mesures de tension alternative et de résistance ainsi que pour les contrôles de continuité et des diodes.
Ils sont contrôlés et homologués par un institut de certification indépendant conformément aux normes en vigueur CEI/EN 61010.
Les appareils peuvent être utilisés jusqu'à des tensions de 600 V, catégorie III ou 1000 V, catégorie II
Ils offrent une meilleure protection et permettent aux techniciens de maintenance professionnels et aux ingénieurs de travailler en toute sécurité.
Ces multimètres numériques vous étonneront par leur technologie et vous convaincront par leur qualité.
Les appareils sont polyvalents.