LS-EML (180X180) BK-WH
-
Repères pour appareils
0831784
Repères pour appareils, Feuille, noir/blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 180 mm, largeur du champ de texte: 180 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Film laser, pour conception d'étiquettes personnalisées
Convient aux grandes surfaces de repérage jusqu'à 180 x 180 mm
Les étiquettes peuvent être confectionnées par l'utilisateur lui-même à la taille et dans la forme souhaitées à l'aide de l'imprimante laser
Repérage d'appareils à coller