US-EMP (17X15) YE CUS
-
Etiquettes à encliqueter
0830026
Etiquettes à encliqueter, Carte, à commander : sous forme de carte, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, Nombre d'étiquettes: 54, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 17 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Tous les repères pour appareils US-EMP ... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.