EMT (29X8)R CUS - Etiquette enfichable
0824383

Etiquette enfichable, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, plage de diamètre de câble: 10 ... 25 mm, type de montage: insérer, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 29 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

EMT (29X8)R, étiquette enfichable blanche, pour porte-repères de câbles KMK ...(29X8)
Grâce à leur forme spéciale, les étiquettes enfichables EMT (29X8)R s'intègrent parfaitement dans les porte-repères KMK (29X8)
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT ... individuellement selon vos besoins