KMV
-
Repère de câble
0806644
Repère de câble, Etiquette en acier inoxydable, argenté, vierge, plage de diamètre de câble: 1 ... 63 mm, type de montage: Montage avec collier serrant, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 19 mm, largeur du champ de texte: 65 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage simple avec UNIFOX-CT M7,9
Ils sont fixés à l'aide d'attaches-câbles en acier inoxydable.
Repères de câbles pour le repérage de câbles et de conducteurs de sections plus importantes
Les repères individuels en acier inoxydable sont insérés sur les supports correspondants.