CSA
Identifiant de lhomologation: 13631| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 55 A | 26 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 55 A | 26 - 6 | ||
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Câblage sur le terrain | 600 V | 50 A | 26 - 8 | |
| Câblage à l'usine | 600 V | 57 A | 26 - 8 | |