Toelating
Kabeldiameter
Aderdoorsnede
Kabelschaar, voor koper en aluminium tot een diameter van 12 mm (t/m 35 mm²)
Kabelschaar, precisie-snijvlak met macrovertanding, voor koper en aluminium t/m 50 mm², getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Kabelschaar, Kabelschaar, gebogen, voor koper en aluminium tot een diameter van 18 mm (t/m 50 mm²)
Kabelschaar, precisie-snijvlak met macrovertanding, voor koper en aluminium t/m 70 mm², getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Kabelschaar, met ratelfunctie, voor koper en aluminium tot een diameter van 25 mm (t/m 185 mm²)
Kabelschaar, met ratelfunctie, voor koper en aluminium tot een diameter van 35 mm (t/m 240 mm²)
Ringkabelschaar, met ratelfunctie, voor koper en aluminium tot een diameter van 45 mm (t/m 300 mm²)
Ringkabelschaar, met ratelfunctie, voor koper en aluminium tot een diameter van 52 mm (t/m 300 mm²)
Tweehand-ringkabelschaar, met ratelfunctie, voor koper en aluminium met diameters tot 62 mm (t/m 750 mm²)
Ringkabelschaar, met ratelfunctie, voor koper en aluminium tot 50 mm Ø, CU/AL-kabels met stalen pantsering, voor flexibele staalkabels tot een diameter van 12 mm
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.
"$pageName" op