Heavy-duty connectoren HEAVYCON complete

Voor elke toepassing de juiste connector

Heavy-duty connectoren uit de serie HEAVYCON complete zijn compatibel en flexibel te combineren.

Heavy-duty connectoren uit de serie HEAVYCON complete beschermen uw interfaces en zorgen ook onder de zwaarste omstandigheden voor een betrouwbare overdracht van energie, signalen en data. Ze zijn bestand tegen vuil, water, trillingen en hoge mechanische belastingen en zijn dicht tot beschermklasse IP69K.

Uw voordelen

  • altijd de juiste verbinding voor uw toepassing door verschillende series
  • compatibel aansluiten: de behuizingen zijn montage- en steekcompatibel met de aluminiumbehuizingen van de bekende fabrikanten
  • flexibel combineren: variabele aansluittechnieken bij contactblokken en klemadapters
  • alles in één behuizing: modulaire contactblokken voor signalen, data, energie en pneumatiek eenvoudig in het snap-in-raam klikken en in de behuizing monteren
  • betrouwbare interfaces: alle metalen behuizingen zijn EMC-ready door geleidende oppervlakken en afdichtingen

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


Heavy-duty connectoren

Het nieuwe, eenvoudige systeem voor vele toepassingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten