Direct aan te sluiten verdelerblokken met push-in-aansluiting

Uitpakken, aansluiten, klaar

Door de push-in-verdelerblokken toe te passen bespaart u tijd en ruimte bij uw potentiaalverdeling.

De verdelerblokken PTFIX met push-in-aansluiting worden aansluitgereed met verschillende pooltallen en montagemethoden geleverd. Ze kunnen direct worden toegepast en kunnen willekeurig worden uitgebreid. Zo zorgt PTFIX voor een flexibele en economische belastings- en stuurstroomverdeling.

Uw voordelen

  • direct aan te sluiten blokken maken een snelle montage zonder handmatige doorverbinding mogelijk met een tijdvoordeel tot wel 80 %
  • flexibele opbouw in uw applicatie door verschillende montagemogelijkheden met wel 50 % ruimtebesparing
  • tijdbesparende aansluiting van voorbewerkte en massieve aders door middel van push-in-insteekveerdruktechniek waarvoor geen gereedschap nodig is

Monsterbestelling

Wij sturen u graag proefmonsters en bijbehorende documentatie toe.

Direct toe te passen push-in-verdelerblokken – uitpakken, aansluiten, klaar

Direct toe te passen push-in-verdelerblokken
Intuïtieve en betrouwbare installatieEenvoudig en zonder gereedschap direct instekenKlantspecifiek uitbreiden
Verdelerblokken en voedingsklemmen met 6, 12 en 18 aansluitpunten zijn voor een intuïtieve en veilige installatie leverbaar in 11 kleuren.De tot max. 50 % geringere insteekkrachten maken het vederlicht en direct insteken van massieve en soepele aders met adereindhulzen vanaf 0,25 mm² mogelijk.De verdelerblokken kunnen aaneen worden geregen en met 2-polige insteekbruggen uit het CLIPLINE complete-systeem specifiek worden uitgebreid, getest en gecodeerd.

Montagetechnieken: plakmontage, directe montage, railmontage in de lengte en dwars

Maak uw eigen keuze – op de basisblokken kunnen de verschillende montageadapters en flenzen worden aangesloten die bij uw toepassing passen.

Wilt u meer weten?

Door op de volgende knop te klikken komt u bij het productenprogramma van de push-in-verdelerblokken.