Terug naar het overzicht

Multifunctioneel crimpgereedschap voor adereindhulzen op band

Multifunctioneel crimpgereedschap  

Multifunctioneel crimpgereedschap

CRIMPFOX 4IN1 is een multifunctionele perstang voor de verwerking van aders en adereindhulzen. Met slechts één stuks gereedschap kunt u verschillende arbeidsstappen realiseren: snijden, strippen, twisten en crimpen. De nieuwe, geïntegreerde 4-traps gedwongen ontgrendeling maakt ook industriële toepassingen mogelijk.

Uw voordelen

  • de geïntegreerde gedwongen ontgrendeling waarborgt een gelijkblijvende hoge crimpkwaliteit
  • tot max. 30 % tijdbesparing, omdat de benodigde processtappen voor aderconfectionering met slechts één stuks gereedschap zijn uit te voeren
  • visualisatie van de processen direct op de tang vereenvoudigt de bediening
  • robuust en duurzaam door toepassing van hoogwaardige kunststoffen en veredelde metalen
  • compact en licht

Belangrijkste kenmerken

  • 4-traps gedwongen ontgrendeling
  • werkbereik: 0,5 mm2 ... 2,5 mm2
  • gesorteerde adereindhulzen, leverbaar in diverse doorsneden en strookvormen volgens DIN 46228-4

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

CRIMPFOX 4in1

Multifunctioneel crimpgereedschap