Klemmenkasten en lege behuizingen

Klemmenkasten en lege behuizingen

Individueel samen te stellen

Met CLIPSAFE krijgt u uw eigen oplossing voor uw schakelkast – snel en alles uit één hand.

Terug naar Installatie- en montagemateriaal

Categorieën

  • Polyester behuizingen
    Polyester behuizingen

    Laat u overtuigen door ons brede en complete aanbod CLIPSAFE polyester behuizingen.

  • Kabelwartels
    Kabelwartels

    Betrouwbare wartels sluiten kabels tegen water en stof af.

Zoeken in Klemmenkasten en lege behuizingen

Toon alle producten uit deze categorie

Bij Phoenix Contact krijgt u met CLIPSAFE een innovatief, kwalitatief hoogwaardig productenprogramma met lege behuizingen, bewerkte lege behuizingen en klemmenkasten van roestvaststaal en polyester. CLIPSAFE kan met de desbetreffende toelatingen in de Ex-omgeving worden toegepast.

Het behuizingenprogramma overtuigt door variatie en veelzijdigheid, op maat gemaakt voor de montage van uw toepassing.

Uw voordelen

  • Innovatief productenprogramma roestvaststalen en polyester behuizingen als basis voor uw specifieke klemmenkasten
  • Gereduceerde montage- en toelatingswerkzaamheden door voorgemonteerde junction boxen en klemmenkasten
  • Klantspecifieke plaatsing met alle producten uit het Phoenix Contact-productenprogramma
  • Klantspecifieke plaatsing met alle Ex-toegelaten aansluitklemmen van het CLIPLINE complete-systeem
  • Professionele advisering en korte levertijden door wereldwijd verkoopnetwerk

Klemmenkasten aanvragen

Wij monteren uw klemmenkasten volgens uw eigen specificaties of engineeren klemmenkasten voor uw specifieke toepassing volgens uw aanspraken.
Voor het aanvragen van uw eigen specifieke klemmenkasten kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier onder de desbetreffende categorie. Hier hoeft u alleen maar uw aanspraken te beschrijven en op basis van deze gegevens stellen wij een persoonlijke offerte voor u op.

Voor elke toepassing de passende CLIPSAFE-oplossing

 
Voor elke toepassing de passende CLIPSAFE-oplossing

Lege behuizingen

Kies uit het omvangrijke productenprogramma de passende behuizing voor uw toepassing. Speciale afmetingen en oppervlaktebehandelingen zijn op aanvraag mogelijk. De levering geschiedt voor toepassingen in de Ex-omgeving met een bijbehorende componententoelating volgens ATEX en IECEx.

Lege behuizingen bewerkt volgens klantspecificaties

Conform uw wensen voorzien wij de behuizingen van schroefdraad, boringen en rechthoekige uitsparingen. Daarbij wordt rekening gehouden met de Ex-standaarden volgens ATEX en IECEx. De levering geschiedt met een bijbehorende componententoelating.

Klemmenkasten volgens klantspecificaties

De lege CLIPSAFE-behuizingen zijn op verzoek leverbaar met gemonteerde klemmenstroken en kabelwartels. Voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen worden de klemmenkasten met de betreffende apparaattoelating volgens ATEX en IECEx geleverd.

Lege roestvaststalen Ex-behuizingen

CLIPSAFE-programma met Ex-behuizingen van roestvaststaal  

CLIPSAFE-programma met Ex-behuizingen van roestvaststaal

Onze lege behuizingen van roestvaststaal voor Ex-toepassingen, indien gewenst specifiek voor u bewerkt, bieden de volgende eigenschappen:

  • Innovatief productenprogramma met 140 roestvaststalen kwaliteitsbehuizingen als basis voor uw specifieke klemmenkasten volgens ATEX en IECEx
  • Roestvaststalen behuizingen van AISI 316L/1.4404 en AISI 304/1.4301 voor betrouwbare toepassing onder extreme omstandigheden
  • Klantspecifieke plaatsing met alle Ex-toegelaten aansluitklemmen van het CLIPLINE complete-systeem
  • Op verzoek te voorzien van toegelaten besturings- en interfacecomponenten
     

Lege polyester Ex-behuizingen

CLIPSAFE-programma met Ex-behuizingen van polyester  

CLIPSAFE-programma met Ex-behuizingen van polyester

Onze lege behuizingen van polyester voor Ex-toepassingen, indien gewenst specifiek voor u bewerkt, bieden de volgende eigenschappen:

  • 35 robuuste Ex-standaardbehuizingen in vier bouwvormen als basis voor klantspecifieke Ex-klemmenkasten volgens ATEX en IECEx
  • Klantspecifieke plaatsing met alle Ex-toegelaten aansluitklemmen van het CLIPLINE complete-systeem
  • Op verzoek te voorzien van toegelaten besturings- en interfacecomponenten
     

Lege polyester-behuizingen

CLIPSAFE-programma met behuizingen van polyester  

CLIPSAFE-programma met behuizingen van polyester

Onze lege behuizingen van polyester, indien gewenst specifiek voor u bewerkt, bieden de volgende eigenschappen:

  • 46 robuuste standaardbehuizingen in drie bouwvormen als basis voor klantspecifieke klemmenkasten en junction boxen
  • Klantspecifieke plaatsing met alle producten uit het Phoenix Contact-productenprogramma

Kabelwartels

Kabelwartels voor elke toepassing  

Kabelwartels voor elke toepassing

Kabelwartels van Phoenix Contact zijn betrouwbaar en veilig. U kunt kiezen tussen standaard kabelwartels van kunststof of metaal.

Er zijn ook wartels leverbaar in een EMC-storingvrije uitvoering en voor de Ex-omgeving. Bij extreme belastingen kunt u uitvoeringen met buigbeveiliging en trekontlastingsbeugel toepassen.

PROJECT complete – doorlopend van de projectering tot aan de kant-en-klaar bedrukte toepassing

Engineering van klemmenstroken met PROJECT complete  

Engineering van klemmenstroken met PROJECT complete

PROJECT complete combineert onze beproefde engineeringssoftware voor het ontwerpen van klemmenstroken met een krachtige coderingstool.

De directe data-uitwisseling met alle gangbare CAE-programma's, maar ook het genereren van complete projectdocumentatie zijn unieke kenmerken van deze engineeringssoftware.

PROJECT complete stuurt alle markeringssystemen van Phoenix Contact compatibel aan en maakt een continue datastroom mogelijk, van de engineering tot en met een compleet gecodeerde klemmenstrook.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service