Printklemmen en -connectoren

Printklemmen en -connectoren

Uniek en veelzijdig

Realiseer onderhoudsvriendelijke printplaataansluitingen voor signalen, data en energie.

Terug naar Producten

Categorieën

Zoeken in Printklemmen en -connectoren

Toon alle producten uit deze categorie

Schroef- of push-in-veerdrukaansluiting, als printklem of als servicevriendelijke connector, voor twee tot 24 polen: het uitgebreide COMBICON-productenprogramma heeft voor vrijwel alle toepassingen de passende aansluittechniek voor de overdracht van signalen, data of energie te bieden.

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit dankzij diverse aansluittechnieken zoals schroef of veerdruk
  • groot toepassingsspectrum dankzij verschillende rasters en pooltallen
  • maximale betrouwbaarheid door hoogwaardige materialen
  • competente design-in-ondersteuning door ervaren productspecialisten
  • klantspecifiek aangepaste varianten maken speciale oplossingen mogelijk

Printklemmen

Printklemmen  

Printklemmen

Printklemmen maken de eenvoudige en betrouwbare overdracht van signalen, data en power direct naar de printplaat mogelijk. De ruimtebesparende manier van aansluiten is geschikt voor een groot aantal toepassingen in de proces- en industriële omgeving.

  • voor aderdoorsneden van 0,14 tot 95 mm2
  • voor stromen tot 232 A en spanningen tot 1000 V
  • met schroef-, veerdruk- of snijklemaansluiting
  • voor 2,5- tot 20 mm-rasters

Printconnectoren

Printconnectoren  

Printconnectoren

Onze printconnectoren bieden een universele, onderhoudsvriendelijke aderaansluiting voor vrijwel alle apparaatdesigns van verschillende branches en markten.

  • voor aderdoorsneden van 0,14 tot 35 mm2
  • voor stromen tot 125 A en spanningen tot 1000 V
  • met schroef-, veerdruk-, snijklem-, Pierce- of crimpaansluiting
  • vergrendeling door middel van vergrendelingssystemen of schroefflenzen

Board-to-board-connectoren

Board-to-board-connectoren  

Board-to-board-connectoren

Met de board-to-board-connectoren van de serie FINEPITCH biedt Phoenix Contact voor het eerst afgeschermde en niet-afgeschermde oplossingen voor de signaal- en gegevensoverdracht. Realiseer uw specifieke printplaatindelingen met verschillende bouwvormen, stapelhoogten en pooltallen in de rasters 0,8 mm en 1,27 mm.

Doorvoerklemmen voor hoge stromen

Doorvoerklemmen voor hoge stromen  

Doorvoerklemmen voor hoge stromen

Met doorvoerklemmen voor hoge stromen leidt u hoge stromen en spanningen veilig en betrouwbaar door de behuizingswand. Verschillende aansluittechnieken maken flexibele oplossingen voor de doorvoer mogelijk.

  • voor aderdoorsneden van 4 tot 150 mm2
  • voor stromen tot 309 A en spanningen tot 1000 V
  • met schroef-, veerdruk-, T-LOX- of boutaansluiting
  • voor wanddikten van 1 tot 6 mm

Klantspecifieke printplaataansluitingen

Printconnectoren  

Klantspecifieke printplaataansluitingen

Hebt u een eigen specifieke aansluitoplossing nodig? Phoenix Contact biedt een groot aantal verschillende klantspecifieke aanpassingen aan - of het nu om een serieverwante variant gaat of om een compleet nieuwe ontwikkeling.

  • Kleurvarianten in zwart, lichtgrijs, grijs en blauw
  • Individuele bedrukkingen
  • Polarisaties voor extra veiligheid
  • Klantspecifieke oplossingen op aanvraag

Meer informatie
Certificering en toelating

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Connectoren

Service


Printklemmen en -connectoren

Innovatieve aansluitoplossingen


Knowhow en meer

Ervaar onze wereld van connectoren en elektronicabehuizingen.