Roestvaststalen Ex-behuizingen

Lege roestvaststalen Ex-behuizingen

Op maat gemaakt voor de Ex-omgeving

Met CLIPSAFE roestvaststalen Ex-behuizingen krijgt u uw individuele schakelkastoplossing voor de Ex-omgeving, snel en alles uit één hand.

Terug naar Klemmenkasten en lege behuizingen

Categorieën

Zoeken in Roestvaststalen Ex-behuizingen

Toon alle producten uit deze categorie

De roestvaststalen CLIPSAFE-behuizingen bieden een omvangrijke bescherming van applicaties in industriële omgevingen en procestechnische bereiken. Het programma omvat gestandaardiseerde behuizingen met afmetingen tot 1000 x 1000 x 300 mm. Het gehele productenprogramma lege CLIPSAFE-behuizingen kunt u naar uw wensen voorbewerkt en kant-en-klaar gemonteerd bestellen. Voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen leveren wij de klemmenkasten met de betreffende apparaattoelating volgens ATEX en IECEx.

Uw voordelen

  • Innovatief productenprogramma met 140 roestvaststalen kwaliteitsbehuizingen als basis voor uw specifieke klemmenkasten
  • Geschikt voor toepassing onder extreme omstandigheden dankzij behuizingen van tot 2 mm dik roestvaststaal AISI 316L/1.4404 (V4A) en AISI 304/1.4301 (V2A)
  • Veilige buitentoepassing dankzij IP66 volgens EN 60529 en NEMA 4X volgens NEMA 250
  • Gereduceerde montage- en toelatingswerkzaamheden door voorgemonteerde klemmenkasten
  • Individuele plaatsing door het omvangrijke, voor de Ex-omgeving toegelaten aansluitklemmenprogramma van het CLIPLINE complete-systeem
  • Op verzoek te voorzien van toegelaten besturings- en interfacecomponenten
  • Professionele advisering en korte levertijden door wereldwijd verkoopnetwerk

Offerte voor bewerkte lege behuizingen

Gebruik voor het aanvragen van uw eigen behuizingsoplossingen ons handige aanvraagformulier. Hier hoeft u alleen maar uw aanspraken te beschrijven en op basis van deze gegevens stellen wij een persoonlijke offerte voor u op.

Binnen enkele stappen stelt u uw oplossingsaanvraag samen:

  • op basis van een PROJECT complete-bestand,
  • op basis van een tekening of
  • op basis van uw specificaties.

Binnen enkele stappen stelt u uw oplossingsaanvraag samen:

CLIPSAFE-roestvaststalen Ex-klemmenkasten

Voor elke toepassing de passende CLIPSAFE-oplossing  

Voor elke toepassing de passende CLIPSAFE-oplossing

Voor het aanvragen van uw eigen specifieke klemmenkastoplossing kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier onder de categorie "Klemmenkasten aanvragen"

Hier hoeft u alleen maar uw aanspraken te beschrijven en op basis van deze gegevens stellen wij een persoonlijke offerte voor u op.

Kabelwartels voor de Ex-omgeving

Kabelwartels voor de Ex-omgeving  

Kabelwartels voor de Ex-omgeving

Er zijn versies voor gearmeerde en niet-gearmeerde kabels in de beschermklassen "drukvaste kapseling" (type "d"), "verhoogde veiligheid" (type "e") en "dampdichtheid" (type "nR") leverbaar. De wartels zijn volgens de internationale normen (ATEX, IECEx, UL, GHOST) toegelaten en bieden de beschermingsklassen IP66/IP67 en IP68.

De kunststofwartels zijn Ex e-, Ex i-toegelaten en voldoen aan de ATEX- en IECEx-richtlijnen.

Alle aansluitingen – één systeem

Alle aansluittechnieken vrij te combineren  

Alle aansluittechnieken vrij te combineren

Het CLIPLINE complete-aansluitklemmensysteem van Phoenix Contact is uniek: het biedt u de vrije keuze bij de aansluittechniek.

Meer informatie en databladen met installatie-informatie voor aansluitklemmen in Ex-omgevingen vindt u onder productcategorie Aansluitklemmen in de download met de voor de Ex-omgeving toegelaten producten.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11