Koperkabels

Koperkabels

Koperen aders voor alle interfaces

Geconfectioneerde kabels of levering per meter – bij ons vindt u de juiste oplossing voor uw toepassing.

Terug naar Bekabeling

Categorieën

Zoeken in Koperkabels

Toon alle producten uit deze categorie

Ongeacht of het voor de signaal- en energieoverdracht op het sensor-/actorniveau is of voor de toepassing in bussystemen en netwerken – wij hebben de juiste kabel voor uw applicatie.

Uw voordelen

  • Groot aantal toepassingsmogelijkheden dankzij veel verschillende soorten connector
  • Modulaire bekabeling van de schakelkast tot op het veldniveau
  • Uitgebreid productenprogramma voor alle gangbare netwerken en veldbussen
  • Eenvoudige, snelle installatie: M12-connectoren met push-pull-snelvergrendeling maken veilig aansluiten zonder gereedschap mogelijk.

Geconfectioneerde kabels

Geconfectioneerde kabels  

Geconfectioneerde kabels

Met ons uitgebreide programma connectoren voor de koperbekabeling realiseert u op flexibele wijze complete oplossingen voor de overdracht van signalen, data en vermogen.

  • Ronde connectoren in M8 t/m M12 alsmede M17 t/m M58
  • modulaire rechthoekige connectoren – ook voor veeleisende omgevingsomstandigheden
  • 360°-afscherming voor een zo hoog mogelijke elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
  • Connectoren voor Single Pair Ethernet (SPE)
  • Industrie-poolbeelden variant 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Eenvoudige aansluiting, snel vergrendelen

Eenvoudige aansluiting met M12 push-pull-snelvergrendeling  

Eenvoudige aansluiting met M12 push-pull-snelvergrendeling

M12-connectoren met push-pull-snelvergrendeling zorgen voor een eenvoudige bekabeling en ruimtebesparende apparaataansluiting. Vooral bij weinig ruimte en applicaties met veel kabels, zoals in de fabrieksautomatisering, biedt de M12 PUSH-PULL vergrendelingssystemen duidelijke montagevoordelen. M12 push-pull vergrendelt comfortabel en betrouwbaar door eenvoudig insteken.

per meter

per meter  

per meter

Koperen kabels van Phoenix Contact zijn leverbaar met verschillende aantallen polen en doorsneden in individuele lengten tussen 0,2 m en 1.000 m.

  • kabeltype PUR halogeenvrij
  • kabeltype PUR/PVC
  • kabeltype PVC
  • kabeltype PUR POWER

Met onze confectioneerbare connectoren stemt u de kabellengte flexibel op uw eisen af.

 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11