Technologies

Des solutions impressionnantes

Des solutions impressionnantes

Restez dans le coup : laissez-vous convaincre par nos solutions technologiques innovantes.

Catégories

  • Advanced Shielding Technology
    Advanced Shielding Technology

    Sécurité absolue du blindage des connecteurs M8 et M12 grâce au concept de blindage unique Advanced Shielding Technology de Phoenix Contact.

  • Alimentations et alimentations sans interruption
    Alimentations et alimentations sans interruption

    Phoenix Contact Power Supplies GmbH unit sur le site de Paderborn les compétences dans le domaine des technologies d'alimentation en tension.

  • Identification industrielle
    Identification industrielle

    Marquage durable et clair de tous les composants essentiels comme les blocs de jonction, les conducteurs, les câbles ou encore les équipements électriques.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Découvrez les opportunités des systèmes radio industriels pour votre application.

  • Modes de raccordement
    Modes de raccordement

    Nos technologies de raccordement sont conçues pour une transmission en toute sécurité des données, des signaux et de la puissance.

  • Montage pour C.I.
    Montage pour C.I.

    Vous trouverez ici des informations sur les domaines d'application des différents types de montage, ainsi que sur les conditions requises et les avantages.

  • Normes de communication industrielles
    Normes de communication industrielles

    Grâce aux perfectionnements dans le secteur de l'OPC UA, les nouvelles technologies TSN, SPE/APL, 5G forment la norme de communication de l'avenir, indépendamment du fabricant.

  • Parafoudres basse tension
    Parafoudres basse tension

    Phoenix Contact est l'une des entreprises pionnières dans le développement des parafoudres.

  • PLCnext Technology
    PLCnext Technology

    La PLCnext Technology constitue le fondement de la nouvelle plateforme d’automate ouverte de Phoenix Contact.

  • PROFICLOUD
    PROFICLOUD de Phoenix Contact

    PROFICLOUD est la solution Cloud professionnelle destinée à l'industrie.

  • PROFINET
    PROFINET

    Système Ethernet en temps réel - par des spécialistes en matière de communication industrielle.

  • Protection d'appareil
    Disjoncteurs d'appareils

    Grâce aux disjoncteurs d'appareils, chaque équipement électrique est protégé. Ainsi, seules les zones présentant une surcharge sont déconnectées.

  • Sécurité fonctionnelle
    Sécurité fonctionnelle

    La sécurité fonctionnelle réduit les risques pouvant provenir des machines. Phoenix Contact explique comment intégrer la sécurité dans votre application conformément aux normes.

  • Système de mesure du courant de foudre
    Acquisition du courant de foudre

    Le système de mesure du courant de foudre LM-S permet donc d'acquérir et d'évaluer précocement les coups de foudre. Découvrez sur les pages suivantes comment fonctionne le système et quels sont les domaines d'application possibles.

  • Technologie de charge à haute puissance
    Technologie de charge à haute puissance

    Grâce à la technologie de charge à haute puissance de Phoenix Contact, il ne faut que trois à cinq minutes pour recharger la batterie d'un véhicule électrique pour une autonomie de 100 km.

  • Technologie des relais
    Technologie des relais

    Solutions innovatrices dans le secteur des relais.

Aujourd'hui, pour jouer un rôle prédominant en matière de technologie, il faut contribuer à la création des tendances et évolutions du moment. Pour Phoenix Contact, les innovations sont un lien avec le futur. Nous proposons les meilleures connexions, des capteurs aux commandes. Du bloc de jonction traditionnel aux solutions de commande sûres, en passant par les connecteurs machine protégés contre les projections d'eau et la technologie Wireless Ethernet. Faites-vous une idée des avantages offerts par l'utilisation de nos technologies.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Rejoignez la communauté PLCnext

Partagez vos idées et expériences.

Communauté PLCnext
A propos de la communauté PLCnext