Le dénudage est l'étape suivante du processus de fabrication d'un sertissage fiable. On fait ainsi la différence entre le dénudage et le dégainage.
Le concept de dénudage est utilisé comme terme générique et représente également la suppression de l'isolation sur les conducteurs jusqu'à 16 mm². Le dégainage décrit le processus de dénudage sur les grandes sections de conducteurs ainsi que les lignes et câbles multifilaires et multicouches.
A l'aide d'outils de dénudage et de dégainage appropriés, les zones d'isolation peuvent être retirées de manière rapide et professionnelle. La longueur de l'isolation à retirer varie en fonction du point de connexion ou du connecteur. Celle-ci est ajustée à l'aide de butées réglables et garantit des longueurs à dénuder homogènes.
Lorsque l'isolation est retirée, il convient de veiller à ce que ni les différents fils intérieurs ni la tresse de blindage ne soient endommagés. L'isolation restante ne doit pas être endommagée par la pression de maintien, sachant que des zones de contact et des décolorations du matériau d'isolation en résultant sont admissibles. La norme DIN CEI 60352-2 présente d'autres types de défauts à éviter.
Des géométries de coupe adaptées au cas d'application sont mises en œuvre pour le traitement de matériaux d'isolation spéciaux. Les lames en V sont utilisées à la fois pour les isolations en caoutchouc dur (p. ex. Téflon / RADOX®) ou
tendre (silicone). Les lames en V, à l'inverse de la géométrie des lames droites, découpent autour de l'isolation et réduisent ainsi les forces d'arrachage. Phoenix Contact offre une large gamme d'outils de dénudage et de dégainage pour un traitement aisé et sûr des divers types de conducteurs, de lignes et de câbles.
Description | Langue | État |
---|---|---|
Tableau Forces d'ouverture par section |
anglais | 25.03.2017 |
"$pageName" sur