Retour au sommaire

nouveau

Connecteurs M12 Power à confectionner – Câblage facile avec raccordement Push-Lock

Les connecteurs M12 Power à raccordement Push-Lock permettent un câblage rapide et pratique de la puissance, sans outils. Les chambres de raccordement du connecteur s'ouvrent et se ferment facilement avec un levier. Ainsi, l'utilisateur a les mains libres pour le câblage.

Avantages

  • Branchement facile sans outil, avec raccordement Push-Lock
  • Performants : applications DC et AC jusqu'à 16 A et 690 V
  • Blindage 360° fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes
  • Une plus grande protection contre les électrocutions, avec le raccordement de la terre sur tous les composants métalliques
  • Affectation facile des différents cordons, grâce au marquage de couleur et numérique des leviers de support des contacts

Caractéristiques principales

  • Raccordement Push-Lock
  • Indices de protection : IP65, IP67
  • Boîtier métallique
  • Connecteurs blindés 360°
  • Joint protégé dans le connecteur M12 femelle
  • Croisement possible des conducteurs


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11