Inline - le système d'E/S modulaire

Station Inline avec coupleur de bus et E/S

Automatisation économique

Réaliser efficacement des applications simples.

Retour Systèmes d’E/S pour armoire électrique (IP20)

Catégories

Rechercher dans Inline - le système d'E/S très décentralisé

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Automatisez les applications de manière simple et économique avec le système Inline constitué d'API, de coupleurs de bus et d'E/S pour l'armoire électrique. Grâce à sa flexibilité, le système d'automatisation et d'E/S est utilisé dans des projets très variés. En combinaison avec les automates programmables industriels spécialement développés, il permet de traiter de manière systémique les processus d'automatisation. De plus, le système vous offre de nombreuses possibilités dans différents réseaux grâce à son ouverture de bus.

Avantages

  • Manipulation et mise en service faciles
  • Flexibilité maximale grâce à la vaste gamme d'API, de coupleurs de bus, d'E/S et modules de fonction
  • Gain de place dans l'armoire électrique grâce à la largeur étroite et au nombre précisément adapté des canaux des modules E/S
  • Intégration facile du système API dans des réseaux PROFINET existants grâce à la fonctionnalité d'appareil PROFINET

API, coupleurs de bus ou E/S – le système Inline

Les API de la série Inline peuvent également être équipés facilement d'E/S et proposent un serveur web intégré. Les coupleurs de bus intègrent le système d'E/S Inline dans les systèmes de bus de terrain et réseaux Ethernet courants. Avec les E/S sécurisées, vous réalisez des solutions de sécurité fonctionnelle et les modules de fonction vous offrent une certaine flexibilité pour répondre aux différents types d'exigences de l'automatisation.

Que ce soit avec un API de Phoenix Contact ou dans un autre réseau de type courant : Inline vous garantit toujours une flexibilité maximale et des possibilités variées d'automatisation rentable.

Composantes du système dautomatisation Inline : API, coupleurs de bus et E/S

Composantes du système API, coupleurs de bus et E/S

API – automatisation systématique

Station Inline avec API et E/S  

API Inline avec E/S

Économiques et encore plus puissants : les API entièrement revus de la série Inline permettent de communiquer via PROFINET et Modbus/TCP. Ils peuvent prendre en charge toutes les technologies de communication courantes telles qu'Ethernet et la téléphonie mobile. Ils peuvent également être équipés d'E/S Inline polyvalentes et proposent un serveur web intégré.

Programmez le système avec PC WORX EXPRESS (gratuit) ou PC Worx selon CEI 61131-3.

Coupleurs de bus – réalisez vos raccordements

Coupleur de bus Inline avec boîtier de 40 mm de largeur  

Coupleur de bus Inline avec boîtier de 40 mm de largeur

Grâce au libre choix du coupleur de bus, le système d'E/S Inline peut être raccordé à tous les réseaux Ethernet et systèmes de bus de terrain courants. Selon le coupleur de bus choisi, il est possible de juxtaposer jusqu'à 63 modules E/S (jusqu'à 16 équipements PCP).

Un des coupleurs de bus les plus compacts du marché, avec une largeur de 40 mm, soit un vrai gain de place dans l'armoire électrique. Un nouveau type de format a été conçu pour les protocoles PROFINET, CANopen® et EtherCAT®. Bien entendu, les nouveaux produits sont compatibles avec les technologies telles que SafetyBridge V3.

E/S – un bloc de jonction, une fonction

Extrait de la gamme de blocs de jonction dE/S Inline ECO  

E/S Inline ECO

Grâce aux E/S Inline, vous pouvez réaliser vos tâches d'automatisation en toute simplicité et de manière économique. Selon le principe, « un bloc de jonction, une fonction », les nouvelles E/S Inline ECO vous offrent la fonction adaptée à votre tâche d'automatisation. Un paramétrage spécifique du bloc de jonction n'est pas nécessaire. Sécurisez votre application en toute simplicité et sans logiciel supplémentaire grâce aux blocs de jonction sécurisés Inline ECO Safe.

Tous les blocs de jonction Inline ECO se combinent évidemment avec tous les coupleurs de bus Inline et modules standard.

E/S sécurisées – sécurité fonctionnelle dans l'automatisation

E/S pour technologie PROFIsafe et SafetyBridge Technology  

E/S pour technologie PROFIsafe et SafetyBridge Technology

Nos modules E/S de sécurité soulignent également la flexibilité du système d'E/S Inline. En fonction du coupleur de bus et de l'automate de sécurité, les E/S fonctionnent avec PROFIsafe dans les systèmes PROFINET et PROFIBUS ou dans des applications INTERBUS Safety.

C'est pourquoi nous proposons des modules d'entrées et de sorties TOR ainsi que des modules à relais.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service


Le système d'E/S Inline expliqué rapidement et simplement

Découvrez les fonctions et les possibilités du système d'E/S Inline.