Retour au sommaire

nouveau

Module radio WLAN avec antennes externes – idéal pour les opérations sans fil complexes

Les modules radio WLAN vous permettent d'installer un réseau WiFi rapide et stable directement sur la machine. Les nouvelles versions sont particulièrement compactes et avec des prises d'antennes externes parfaitement adaptées aux tâches radio complexes, pour lesquelles un positionnement flexible des antennes est nécessaire.

Avantages

  • Mise en place facile et fiable des réseaux industriels WLAN
  • Installation flexible peu encombrante et possibilités de montage universelles grâce à un design compact
  • Itinérance rapide dans les applications mobiles
  • Pilotage facile par l'API avec REST-API
  • Adapté aux applications critiques au niveau temps, telles que PROFINET ou SafetyBridge

Caractéristiques principales

  • Indice de protection IP20
  • 2 prises d'antenne externes
  • Deux interfaces WiFi virtuelles
  • Filtres MAC et IP
  • IEEE 802.11 a, b, g, n (2,4 GHz et 5 GHz)
  • Débits de données jusqu'à 300 Mbit/s


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11