Retour au sommaire

nouveau

Convertisseurs DC/DC avec fonctionnalité maximale – performants avec réserves de puissance

Pour la première fois, QUINT POWER propose des convertisseurs DC/DC avec une plage de puissance jusqu'à 100 W. Ce qui est nouveau dans cette classe de puissance des convertisseurs compacts, c'est la possibilité de choisir entre les raccordements Push-in et vissés. De plus, avec nos nouveaux appareils de 60 W, nous pouvons combler le manque de convertisseurs DC/DC.

Avantages

  • Réserve de puissance pour une extension facile des installations grâce à la réserve de puissance statique, démarrage des charges lourdes grâce à la réserve de puissance dynamique
  • Surveillance préventive du fonctionnement signalant les états de fonctionnement critiques avant l'apparition d'erreurs
  • Degré d'efficacité élevé et longue durée de vie en service avec une puissance dissipée réduite et un faible échauffement
  • Gain de place dans une armoire électrique grâce au design étroit et plat

Caractéristiques principales

  • Réserves de puissance :

– Réserve de puissance statique : jusqu'à 125 % de manière permanente

– Réserve de puissance dynamique jusqu'à 200 % pendant 4,9 s

  • Signalisation paramétrable des seuils de puissance DC OK ou librement sélectionnables
  • Rendement jusqu'à 94 %
  • Plage de température : -40 °C … +70 °C

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues